??
Selección de modelo CAD
K0048.3631391
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0048 - Cierres acodados ajustables perforaciones atornilladas visibles
Lista de materiales
K0048.3631391
BESTKIPP
Referencia
K0048.3631391
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero
AUSF
Versión
Cierre acodado
FORM
Forma
Form C mit Schlossoese
HALTEKRAFT
Fuerza de sujeción
4000
GEW
Peso aprox.
0.1826 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033928
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions